Meny Sök

Isoleringsbricka 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10055076

Tillverkarens artikelnummer:

018060500001

73568 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,6421 kr
1000 + 1,179 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

821,05 kr

500 x 1,6421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 11.9 mm
Maximal ytterdiameter 18.0 mm
Innerdiameter 6.2 mm
Flänshöjd 2.0 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss