Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,4084 kr |
1000 + | 1,0067 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 2.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.079 in |
Base Outside Diameter | 8.9 mm |
Base Outside Diameter | 0.35 in |
Flange Height | 1.5 mm |
Flange Height | 0.059 in |
Flange Outside Diameter | 15.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.591 in |
Inside Diameter | 5.2 mm |
Inside Diameter | 0.205 in |
Thickness | 3.5 mm |
Thickness | 0.138 in |
Colour | Natural |
Washer Type | Insulation Sleeve |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta