Meny Sök

Isoleringsbricka 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10054994

Tillverkarens artikelnummer:

018050000001

8078 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8565 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

856,50 kr

1000 x 0,8565 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Minsta ytterdiameter 5.9 mm
Maximal ytterdiameter 10.0 mm
Innerdiameter 5.2 mm
Flänshöjd 1.7 mm
Färg Naturfärgad
Material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss