Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 2,6817 kr |
500 - 999 | 2,6207 kr |
1000 + | 2,575 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hex Key Size | 4.0 mm |
---|---|
Compatible Hex Key Size | 0.157 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Tip Diameter | 8.5 mm |
Tip Diameter | 0.335 in |
Finish | Zinc Plated |
Full Material | Mild Steel |
Drive Type | Hexagonal Socket |
Head Type | Standard Head |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta