Meny Sök

Reducerare M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Mässing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M12 x 1.5.
Essentra artikelnummer:

10208229

Tillverkarens artikelnummer:

1335872

1928 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 188,754 kr
100 + 89,8829 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

188,75 kr

1 x 188,754 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nickelpläterad mässing
Innergängans storlek M12 x 1.5
Pris/st. inkl. Moms 218.0378 SEK
Commodity Code 7419809099
Yttergängans storlek M16 x 1.5
Gängstorlek M16 x M12

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss