Meny Sök

Draghandtag 187.0 mm 79.0 mm ABS Svart

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Ersätter artikel nr: 493463
Essentra artikelnummer:

20512804

Tillverkarens artikelnummer:

87420

125 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 175,4965 kr
5 + 157,9468 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

175,50 kr

1 x 175,4965 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 187.0 mm
Total höjd 79.0 mm
Totalt djup 22.0 mm
Monteringshålets längd 171.0 mm
Monteringshålets bredd 73.0 mm
Typ av montage Clip On
Handtagsmaterial ABS
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss