Meny Sök

Draghandtag 110.0 mm 56.3 mm ABS Grå

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Ersätter artikel nr: 493462
Essentra artikelnummer:

20547172

Tillverkarens artikelnummer:

77428

1728 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 153,1935 kr
5 + 137,8741 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

153,19 kr

1 x 153,1935 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 110.0 mm
Total höjd 56.3 mm
Totalt djup 18.0 mm
Monteringshålets längd 103.0 mm
Monteringshålets bredd 49.0 mm
Typ av montage Clip On
Handtagsmaterial ABS
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss