Meny Sök

Draghandtag 110.0 mm 56.3 mm ABS Svart

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Ersätter artikel nr: 493461
Essentra artikelnummer:

20547165

Tillverkarens artikelnummer:

77420

310 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 102,551 kr
1250 + 92,2959 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

25 637,75 kr

250 x 102,551 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 110.0 mm
Total höjd 56.3 mm
Totalt djup 18.0 mm
Monteringshålets längd 103.0 mm
Monteringshålets bredd 49.0 mm
Typ av montage Clip On
Handtagsmaterial ABS
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Produkten 77420 ersätter:

Infält handtag 110.0 mm 56.3 mm ABS Svart
Essentra artikelnummer: 10273487
Tillverkarens artikelnummer: 493461

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss