Meny Sök

Draghandtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Grå

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Ersätter artikel nr: 493460
Essentra artikelnummer:

20338466

Tillverkarens artikelnummer:

67428

480 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 123,8832 kr
50 + 111,4949 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 238,83 kr

10 x 123,8832 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 90.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Totalt djup 16.0 mm
Monteringshålets längd 83.0 mm
Monteringshålets bredd 34.0 mm
Typ av montage Snap-In
Handtagsmaterial ABS
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Produkten 67428 ersätter:

Infält handtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Grå
Essentra artikelnummer: 10273470
Tillverkarens artikelnummer: 493460

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss