Meny Sök

Draghandtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Svart

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Ersätter artikel nr: 493459
Essentra artikelnummer:

20338459

Tillverkarens artikelnummer:

67420

1880 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 85,0605 kr
500 + 76,5544 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

8 506,05 kr

100 x 85,0605 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 90.0 mm
Total höjd 40.0 mm
Totalt djup 16.0 mm
Monteringshålets längd 83.0 mm
Monteringshålets bredd 34.0 mm
Typ av montage Snap-In
Handtagsmaterial ABS
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Commodity Code 3926300090

Produkten 67420 ersätter:

Infält handtag 90.0 mm 40.0 mm ABS Svart
Essentra artikelnummer: 10273463
Tillverkarens artikelnummer: 493459

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss