20074296
37415E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 24,9332 kr |
| 5 + | 22,4399 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totallängd | 4.724 in |
|---|---|
| Totallängd | 120.0 mm |
| Total höjd | 95.0 mm |
| Total höjd | 3.74 in |
| Totalt djup | 1.083 in |
| Totalt djup | 27.5 mm |
| Monteringshålets längd | 120.0 mm |
| Monteringshålets längd | 4.724 in |
| Monteringshålets bredd | 3.74 in |
| Monteringshålets bredd | 95.0 mm |
| Handtagsform | Rektangulär |
| Handtagsmodell | Drag |
| Typ av montage | Snap-In |
| Handtagsmaterial | ABS |
| Allt material | Poly (akrylnitril-butadien-styren) |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta