Meny Sök

Infält handtag 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Svart

Essentra artikelnummer:

20067779

Tillverkarens artikelnummer:

274222

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 117,5939 kr
50 - 249 83,9956 kr
250 + 75,5961 kr
Standardförpackning: 15

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

117,59 kr

1 x 117,5939 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 136.0 mm
Total höjd 36.0 mm
Totalt djup 18.5 mm
Monteringshålets längd 132.0 mm
Monteringshålets bredd 31.0 mm
Handtagsform Rektangulär
Handtagsmodell Drag
Typ av montage Snap In
Handtagsmaterial Nylon 6
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss