20067762
274215
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 42,4494 kr |
| 50 - 249 | 30,321 kr |
| 250 + | 27,289 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totallängd | 136.0 mm |
|---|---|
| Totallängd | 5.354 in |
| Total höjd | 1.417 in |
| Total höjd | 36.0 mm |
| Totalt djup | 0.728 in |
| Totalt djup | 18.5 mm |
| Monteringshålets längd | 132.0 mm |
| Monteringshålets längd | 5.197 in |
| Monteringshålets bredd | 31.0 mm |
| Monteringshålets bredd | 1.22 in |
| Handtagsform | Rektangulär |
| Handtagsmodell | Drag |
| Typ av montage | Snap In |
| Handtagsmaterial | Nylon 6 |
| Allt material | Polyamid 6 |
| Färg | Svart |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta