Meny Sök

Infält handtag 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Svart

Essentra artikelnummer:

20067786

Tillverkarens artikelnummer:

274115

1320 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 74 77,7893 kr
75 + 70,0127 kr
Standardförpackning: 15

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

1 166,84 kr

15 x 77,7893 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 93.0 mm
Total höjd 36.0 mm
Totalt djup 18.5 mm
Monteringshålets längd 87.5 mm
Monteringshålets bredd 31.0 mm
Handtagsform Rektangulär
Handtagsmodell Drag
Typ av montage Snap In
Handtagsmaterial Nylon 6
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss