Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Material | Handtagsmodell | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.102 in
155.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.102 in
155.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
I nivå
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.102 in
155.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Grå
|
Stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Grå
|
Stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.882 in
124.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.102 in
155.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Grå
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
6.693 in
170.0 mm
|
Grå
|
Stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Grå
|
Stål
|
Draghandtag som snäpps på plats
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
Fällbart handtag
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
Rostfritt stål
|
Fällbart handtag
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta