Meny Sök

T-handtagssregel 20.0 mm 90.0 mm Stål Svartmålad

Essentra artikelnummer:

20065454

Tillverkarens artikelnummer:

214120303E

39 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 168,1507 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

168,15 kr

1 x 168,1507 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svartmålad
Typ av spärr Dust Cap Keyed Alike
Totalt djup 82.5 mm
Totallängd 112.0 mm
Material, spärr Stål
Låsområde 20.0 - 90.0 mm
Commodity Code 7907000090
Total bredd 107.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss