Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
103,4127 kr - 201,4824 kr 72 I lager
75.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
85,4591 kr - 165,5896 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
204,0424 kr - 413,8232 kr 69 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
120.0 kg
197,9204 kr - 385,1692 kr 4 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
100.0 kg
179,2761 kr - 507,9287 kr 42 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
120.0 kg
168,3329 kr - 335,7035 kr 36 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
100,6837 kr - 196,0532 kr 46 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
179,8232 kr - 358,9282 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
69,229 kr - 134,5227 kr 152 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
55.0 kg
151,6719 kr - 294,9847 kr 29 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
189,0167 kr - 535,6778 kr 13 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
844,2498 kr - 844,2498 kr 2 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
101,9764 kr - 237,6768 kr 32 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft
80.0 kg
844,2498 kr - 844,2498 kr 4 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta
61,904 kr - 122,7595 kr 117 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft
55.0 kg
105,5671 kr - 205,4035 kr 130 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
100.0 kg
167,7584 kr - 167,7584 kr 40 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
150.0 kg
691,8597 kr - 691,8597 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
673,4752 kr - 691,8597 kr 8 I lager
150.0 mm
Hjul med svängplatta
116,3392 kr - 226,2153 kr 703 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
120.0 kg
  • av 8
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269114

Prisintervall
201,4824 kr - 103,4127 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269107

Prisintervall
165,5896 kr - 85,4591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278116

Prisintervall
413,8232 kr - 204,0424 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Vit

10278093

Prisintervall
385,1692 kr - 197,9204 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278109

Prisintervall
507,9287 kr - 179,2761 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269138

Prisintervall
335,7035 kr - 168,3329 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10269121

Prisintervall
196,0532 kr - 100,6837 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10269145

Prisintervall
358,9282 kr - 179,8232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 55.0 kg Bulthål Vit

10269091

Prisintervall
134,5227 kr - 69,229 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Skruvmontering 95.0 mm Vit

10278000

Prisintervall
294,9847 kr - 151,6719 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Skruvmontering 95.0 mm Vit

10278017

Prisintervall
535,6778 kr - 189,0167 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Länkhjul 200.0 mm 600.0 kg Skruvmontering 132.0 mm

10270257

Prisintervall
844,2498 kr - 844,2498 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Hjul 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W) Nylon

10283431

Prisintervall
237,6768 kr - 101,9764 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 200.0 mm 600.0 kg Skruvmontering 132.0 mm Vit

10270233

Prisintervall
844,2498 kr - 844,2498 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Hjul 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nylon

10283394

Prisintervall
122,7595 kr - 61,904 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Skruvmontering Vit

10277973

Prisintervall
205,4035 kr - 105,5671 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Länkhjul 125.0 mm 150.0 kg Skruvmontering Vit

10277997

Prisintervall
167,7584 kr - 167,7584 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Länkhjul 150.0 mm 330.0 kg Skruvmontering 132.0 mm Vit

10270240

Prisintervall
691,8597 kr - 691,8597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Länkhjul 150.0 mm 330.0 kg Skruvmontering 132.0 mm Vit

10270226

Prisintervall
691,8597 kr - 673,4752 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Skruvmontering Vit

10277980

Prisintervall
226,2153 kr - 116,3392 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Skruv eller självhäftande remsa