Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
195,5735 kr - 387,4043 kr 229 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
115,0955 kr - 228,0311 kr 63 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
773,0958 kr - 2 206,3714 kr 12 I lager
45.0 mm
Länkhjul med fast platta
611.8 kg
140,7775 kr - 440,4494 kr 20 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
50.0 kg
394,6088 kr - 552,4524 kr Fråga angående leveranstidhär
180.0 mm
Länkhjul med fast platta
150.0 kg
130,4662 kr - 314,8632 kr 74 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
60.0 kg
157,0358 kr - 494,5194 kr 32 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
70.0 kg
422,3619 kr - 591,3067 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
220.0 kg
81,2769 kr - 197,5206 kr 127 I lager
50.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
55.0 kg
196,0174 kr - 388,3363 kr 6 I lager
150.0 mm
Länkhjul med fast platta
150.0 kg
1 565,7423 kr - 3 068,83 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
Hjul med svängplatta
90,242 kr - 174,9067 kr 4 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
50.0 kg
253,308 kr - 703,044 kr 2 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
559,3923 kr - 1 608,9548 kr 4 I lager
45.0 mm
Länkhjul med fast platta
611.8 kg
107,6098 kr - 261,7262 kr 175 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
85,9666 kr - 268,7332 kr 33 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
29,0993 kr - 70,7845 kr 72 I lager
50.0 mm
Länkhjul med fast platta
55.0 kg
1 560,7272 kr - 3 058,9921 kr 4 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta
713.8 kg
45,3576 kr - 78,7862 kr 222 I lager
60.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
115,0511 kr - 359,943 kr 72 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
  • av 8
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283745

Prisintervall
387,4043 kr - 195,5735 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283714

Prisintervall
228,0311 kr - 115,0955 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul med fast platta 45.0 mm Brunt/rött hjul

10208946

Prisintervall
2 206,3714 kr - 773,0958 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering

10270103

Prisintervall
440,4494 kr - 140,7775 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Länkhjul 180.0 mm 150.0 kg Skruvmontering

10270141

Prisintervall
552,4524 kr - 394,6088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
  • Hjulbredd
    45.0 mm
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Gängat skaft Vit

10283486

Prisintervall
314,8632 kr - 130,4662 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 100.0 mm 70.0 kg Skruvmontering

10270110

Prisintervall
494,5194 kr - 157,0358 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Länkhjul 200.0 mm 220.0 kg Skruvmontering

10270158

Prisintervall
591,3067 kr - 422,3619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    220.0 kg
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Länkhjul 50.0 mm 55.0 kg Gängat skaft Vit

10283455

Prisintervall
197,5206 kr - 81,2769 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul med fast platta 150.0 mm 40.0 mm Svart: natur

10294116

Prisintervall
388,3363 kr - 196,0174 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart: natur
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    150.0 kg
Länkhjul 45.0 mm 611.8 kg Skruvmontering 132.0 mm Brunt/rött hjul

10208939

Prisintervall
3 068,83 kr - 1 565,7423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 25.0 mm Svart

10269985

Prisintervall
174,9067 kr - 90,242 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
Gängat hjulskaft 100.0 mm 120.0 kg Vit

10283752

Prisintervall
703,044 kr - 253,308 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul med fast platta 45.0 mm Brunt/rött hjul

10208885

Prisintervall
1 608,9548 kr - 559,3923 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269275

Prisintervall
261,7262 kr - 107,6098 kr

Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 27.0 mm Vit

10269190

Prisintervall
268,7332 kr - 85,9666 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 50.0 mm 18.0 mm Vit

10269152

Prisintervall
70,7845 kr - 29,0993 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 200.0 mm 713.8 kg Skruvmontering Brunt/rött hjul

10208953

Prisintervall
3 058,9921 kr - 1 560,7272 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 60.0 mm 22.0 mm Vit

10269169

Prisintervall
78,7862 kr - 45,3576 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269299

Prisintervall
359,943 kr - 115,0511 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult