Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,5735 kr - 387,4043 kr | 229 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 115,0955 kr - 228,0311 kr | 63 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
|
||
| 78,4957 kr - 246,1552 kr | 133 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 104,9026 kr - 328,8588 kr | 50 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 121,1609 kr - 379,0878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 191,5349 kr - 600,1642 kr | 116 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 70,3887 kr - 220,1476 kr | 1460 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 309,3376 kr - 962,8367 kr | 4 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 151,5769 kr - 405,7653 kr | 58 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 292,7981 kr - 573,9299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 115,0511 kr - 359,943 kr | 72 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 87,8306 kr - 236,7541 kr | 20 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 525,0159 kr - 1 276,2422 kr | 8 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 45,3576 kr - 78,7862 kr | 222 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 29,0993 kr - 70,7845 kr | 72 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1 027,057 kr - 1 437,8945 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 85,9666 kr - 268,7332 kr | 33 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1 117,5668 kr - 1 530,4147 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 65,6547 kr - 159,6505 kr | 143 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 270,6955 kr - 2 490,5714 kr | 7 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta