Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,4155 kr - 101,3817 kr | 838 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 285,8155 kr - 556,0975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 1 560,7272 kr - 3 058,9921 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 106,9441 kr - 260,6929 kr | 158 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 45,3576 kr - 78,7862 kr | 222 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 106,2784 kr - 332,6466 kr | 5 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 29,0993 kr - 70,7845 kr | 72 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 85,9666 kr - 268,7332 kr | 33 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 196,0174 kr - 388,3363 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 147,9376 kr - 258,9116 kr | 23 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 200,3075 kr - 389,2683 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 157,0358 kr - 494,5194 kr | 32 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 53,4794 kr - 130,036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 121,1609 kr - 379,0878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 235,5315 kr - 733,026 kr | 8 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1 117,5668 kr - 1 530,4147 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 1 027,057 kr - 1 437,8945 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 191,5349 kr - 600,1642 kr | 116 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 268,773 kr - 526,8118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 205,0859 kr - 638,3064 kr | 89 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
110.0 kg
110.0 kg