Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693,6795 kr - 712,6155 kr | 8 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 869,5774 kr - 869,5774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 712,6155 kr - 712,6155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 156,2221 kr - 303,8343 kr | 89 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 72,4894 kr - 143,5291 kr | 200 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 108,7341 kr - 211,5656 kr | 105 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 194,6872 kr - 551,7482 kr | 13 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 90,6858 kr - 179,5667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.953 in
75.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 243,6532 kr - 243,6532 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 133,1439 kr - 310,3584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 172,7911 kr - 172,7911 kr | 30 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 63,7611 kr - 126,4422 kr | 117 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 119,8295 kr - 233,0018 kr | 655 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 188,0287 kr - 372,4922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 869,5774 kr - 869,5774 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 310,5211 kr - 310,5211 kr | 180 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 105,0357 kr - 244,8072 kr | 32 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 314,3674 kr - 314,3674 kr | 82 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 99,2661 kr - 196,6535 kr | 78 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 240,8424 kr - 477,1876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms