Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
693,6795 kr - 712,6155 kr 8 I lager
150.0 mm
Hjul med svängplatta
712,6155 kr - 712,6155 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
869,5774 kr - 869,5774 kr Fråga angående leveranstidhär
200.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
119,8295 kr - 233,0018 kr 655 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
120.0 kg
869,5774 kr - 869,5774 kr 4 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta
108,7341 kr - 211,5656 kr 105 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
100.0 kg
141,7242 kr - 141,7242 kr 10 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
100.0 kg
129,0016 kr - 129,0016 kr 349 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
68,3471 kr - 68,3471 kr 33 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
50.0 kg
261,4058 kr - 261,4058 kr 4 I lager
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
205.0 kg
235,0729 kr - 235,0729 kr 6 I lager
180.0 mm
Länkhjul med fast platta
170.0 kg
80,626 kr - 80,626 kr 8 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
70.0 kg
120,2732 kr - 120,2732 kr 2 I lager
125.0 mm
Länkhjul med fast platta
100.0 kg
90,8337 kr - 90,8337 kr 195 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
50.0 kg
148,0855 kr - 160,8082 kr 1 I lager
150.0 mm
Länkhjul med fast platta
130.0 kg
105,1836 kr - 105,1836 kr 108 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
70.0 kg
316,2906 kr - 316,2906 kr 16 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta
119,8295 kr - 233,0018 kr 42 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
369,5482 kr - 369,5482 kr Fråga angående leveranstidhär
180.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
182,2591 kr - 182,2591 kr 12 I lager
150.0 mm
Hjul med svängplatta
140.0 kg
  • av 8
Länkhjul 150.0 mm 330.0 kg Skruvmontering 132.0 mm Vit

10270226

Prisintervall
712,6155 kr - 693,6795 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 150.0 mm 330.0 kg Skruvmontering 132.0 mm Vit

10270240

Prisintervall
712,6155 kr - 712,6155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 200.0 mm 600.0 kg Skruvmontering 132.0 mm

10270257

Prisintervall
869,5774 kr - 869,5774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Hjulbredd
    50.0 mm
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Skruvmontering Vit

10277980

Prisintervall
233,0018 kr - 119,8295 kr

Lagernivåer
655 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 200.0 mm 600.0 kg Skruvmontering 132.0 mm Vit

10270233

Prisintervall
869,5774 kr - 869,5774 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Skruvmontering Vit

10277973

Prisintervall
211,5656 kr - 108,7341 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Skruvmontering Svart

10269886

Prisintervall
141,7242 kr - 141,7242 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Gummi
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering 97.0 mm Svart

10269923

Prisintervall
129,0016 kr - 129,0016 kr

Lagernivåer
349 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 25.0 mm Svart

10269800

Prisintervall
68,3471 kr - 68,3471 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 200.0 mm 50.0 mm Svart

10269855

Prisintervall
261,4058 kr - 261,4058 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 180.0 mm 45.0 mm Svart

10269848

Prisintervall
235,0729 kr - 235,0729 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 30.0 mm Svart

10269817

Prisintervall
80,626 kr - 80,626 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 125.0 mm 37.5 mm Svart

10269824

Prisintervall
120,2732 kr - 120,2732 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering Svart

10269862

Prisintervall
90,8337 kr - 90,8337 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 150.0 mm 40.0 mm Svart

10269831

Prisintervall
160,8082 kr - 148,0855 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Svart

10269879

Prisintervall
105,1836 kr - 105,1836 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 200.0 mm 170.0 kg Skruvmontering 129.0 mm Svart

10269916

Prisintervall
316,2906 kr - 316,2906 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Gummi
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Hjul 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plast

10276280

Prisintervall
233,0018 kr - 119,8295 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 180.0 mm 170.0 kg Skruvmontering 129.0 mm Svart

10269961

Prisintervall
369,5482 kr - 369,5482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 150.0 mm 140.0 kg Skruvmontering Svart

10269893

Prisintervall
182,2591 kr - 182,2591 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Gummi
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult