Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693,6795 kr - 712,6155 kr | 8 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 712,6155 kr - 712,6155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 869,5774 kr - 869,5774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 119,8295 kr - 233,0018 kr | 655 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 869,5774 kr - 869,5774 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 108,7341 kr - 211,5656 kr | 105 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 141,7242 kr - 141,7242 kr | 10 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 129,0016 kr - 129,0016 kr | 349 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 68,3471 kr - 68,3471 kr | 33 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 261,4058 kr - 261,4058 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 235,0729 kr - 235,0729 kr | 6 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 80,626 kr - 80,626 kr | 8 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 120,2732 kr - 120,2732 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 90,8337 kr - 90,8337 kr | 195 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 148,0855 kr - 160,8082 kr | 1 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 105,1836 kr - 105,1836 kr | 108 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 316,2906 kr - 316,2906 kr | 16 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 119,8295 kr - 233,0018 kr | 42 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 369,5482 kr - 369,5482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 182,2591 kr - 182,2591 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
140.0 kg
140.0 kg