Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,1637 kr - 426,2379 kr | 69 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 71,3059 kr - 138,5584 kr | 150 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 103,7043 kr - 201,9349 kr | 14 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 106,5151 kr - 207,5269 kr | 72 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 203,858 kr - 396,7243 kr | 4 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 185,2179 kr - 369,6961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 184,6544 kr - 523,1666 kr | 28 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 88,0229 kr - 170,5573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 173,3829 kr - 345,7746 kr | 36 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 793,8333 kr - 793,8333 kr | 16 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 1 125,3615 kr - 1 125,3615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.89 in
175.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 568,6722 kr - 1 106,9137 kr | 3 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 715,2784 kr - 715,2784 kr | 11 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 709,8047 kr - 1 381,5451 kr | 1 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 638,2029 kr - 1 242,6761 kr | 6 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 141,7242 kr - 141,7242 kr | 10 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 129,0016 kr - 129,0016 kr | 349 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 369,5482 kr - 369,5482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 644,8601 kr - 644,8601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 235,0729 kr - 235,0729 kr | 6 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
170.0 kg
170.0 kg