Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
195,5735 kr - 387,4043 kr 229 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
115,0955 kr - 228,0311 kr 63 I lager
80.0 mm
Gängat hjulskaft
78,4957 kr - 246,1552 kr 133 I lager
75.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
104,9026 kr - 328,8588 kr 50 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
50.0 kg
121,1609 kr - 379,0878 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
191,5349 kr - 600,1642 kr 116 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
110.0 kg
70,3887 kr - 220,1476 kr 1460 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
309,3376 kr - 962,8367 kr 4 I lager
180.0 mm
Hjul med svängplatta
180.0 kg
151,5769 kr - 405,7653 kr 58 I lager
125.0 mm
Länkhjul med fast platta
150.0 kg
292,7981 kr - 573,9299 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul med svängplatta
112.2 kg
115,0511 kr - 359,943 kr 72 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
87,8306 kr - 236,7541 kr 20 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
12.0 kg
525,0159 kr - 1 276,2422 kr 8 I lager
150.0 mm
Länkhjul med fast platta
330.0 kg
45,3576 kr - 78,7862 kr 222 I lager
60.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
29,0993 kr - 70,7845 kr 168 I lager
50.0 mm
Länkhjul med fast platta
55.0 kg
1 027,057 kr - 1 437,8945 kr 4 I lager
200.0 mm
Hjul med svängplatta
713.8 kg
85,9666 kr - 268,7332 kr 33 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
1 117,5668 kr - 1 530,4147 kr 4 I lager
200.0 mm
Länkhjul med fast platta
713.8 kg
65,6547 kr - 159,6505 kr 143 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
1 270,6955 kr - 2 490,5714 kr 7 I lager
150.0 mm
Hjul med svängplatta
611.8 kg
  • av 8
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283745

Prisintervall
387,4043 kr - 195,5735 kr

Lagernivåer
229 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Gängat hjulskaft 80.0 mm 100.0 kg Vit

10283714

Prisintervall
228,0311 kr - 115,0955 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269220

Prisintervall
246,1552 kr - 78,4957 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering Svart

10270042

Prisintervall
328,8588 kr - 104,9026 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
Länkhjul 125.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269251

Prisintervall
379,0878 kr - 121,1609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Skruvmontering Svart

10270066

Prisintervall
600,1642 kr - 191,5349 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    110.0 kg
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269237

Prisintervall
220,1476 kr - 70,3887 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 180.0 mm 180.0 kg Skruvmontering Svart

10270080

Prisintervall
962,8367 kr - 309,3376 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    180.0 kg
Länkhjul med fast platta 125.0 mm 39.0 mm Vit

10278055

Prisintervall
405,7653 kr - 151,5769 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 112.2 kg Skruvmontering Blå

10209080

Prisintervall
573,9299 kr - 292,7981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Polyuretan
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Blå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269299

Prisintervall
359,943 kr - 115,0511 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 30.0 mm Vit

10278048

Prisintervall
236,7541 kr - 87,8306 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 150.0 mm 48.0 mm Vit

10292747

Prisintervall
1 276,2422 kr - 525,0159 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 60.0 mm 22.0 mm Vit

10269169

Prisintervall
78,7862 kr - 45,3576 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 50.0 mm 18.0 mm Vit

10269152

Prisintervall
70,7845 kr - 29,0993 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 200.0 mm 713.8 kg Skruvmontering Brunt/rött hjul

10208892

Prisintervall
1 437,8945 kr - 1 027,057 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 27.0 mm Vit

10269190

Prisintervall
268,7332 kr - 85,9666 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 200.0 mm 50.0 mm Brunt/rött hjul

10208977

Prisintervall
1 530,4147 kr - 1 117,5668 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10269213

Prisintervall
159,6505 kr - 65,6547 kr

Lagernivåer
143 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Skruvmontering Brunt/rött hjul

10208922

Prisintervall
2 490,5714 kr - 1 270,6955 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult