Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,6976 kr - 524,72 kr | 15 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 50,2987 kr - 98,1714 kr | 137 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 92,0172 kr - 179,5667 kr | 11 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 103,5563 kr - 323,8654 kr | 24 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 104,9026 kr - 328,8588 kr | 50 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 309,3376 kr - 962,8367 kr | 4 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 870,0153 kr - 2 502,1283 kr | 2 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 65,6547 kr - 159,6505 kr | 143 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 115,0955 kr - 228,0311 kr | 63 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
|
||
| 161,6958 kr - 314,7077 kr | 1 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 149,2691 kr - 297,9316 kr | 28 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 568,6722 kr - 1 106,9137 kr | 3 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 715,2784 kr - 715,2784 kr | 11 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 405,497 kr - 405,497 kr | 14 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 182,2591 kr - 182,2591 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 144,683 kr - 144,683 kr | 13 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 59,0271 kr - 114,9475 kr | 287 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 134,9191 kr - 268,7287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 644,8601 kr - 644,8601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 120,2732 kr - 120,2732 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
100.0 kg
100.0 kg