Meny Sök

Industrihjul

I lager

Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
155 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
277,0871 kr - 300,3134 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
119,8295 kr - 233,0018 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
155,2552 kr - 314,7077 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
167,0216 kr - 333,3479 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
153,1154 kr - 306,009 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
258,9402 kr - 733,8002 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
709,8047 kr - 1 381,5451 kr 1 I lager
125.0 mm
Hjul med svängplatta
300.0 kg
334,7829 kr - 703,044 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
149,2691 kr - 297,9316 kr 15 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
334,7829 kr - 703,044 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
167,0216 kr - 333,3479 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
156,9618 kr - 306,009 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
122,9362 kr - 239,5258 kr 280 I lager
80.0 mm
Hjul till bulthål
60.0 kg
258,9402 kr - 733,8002 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Hjul till bulthål
80.0 kg
212,6976 kr - 524,72 kr 15 I lager
150.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
100,7455 kr - 196,3428 kr 37 I lager
100.0 mm
Hjul till bulthål
120.0 kg
253,308 kr - 703,044 kr 2 I lager
100.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
559,3923 kr - 1 608,9548 kr 4 I lager
45.0 mm
Länkhjul med fast platta
611.8 kg
102,2841 kr - 217,779 kr 53 I lager
125.0 mm
Hjul till bulthål
150.0 kg
90,094 kr - 157,6956 kr 59 I lager
75.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
60.0 kg
  • av 8
Länkhjul 150.0 mm 140.0 kg Skruvmontering 133.0 mm Svart

10269954

Prisintervall
300,3134 kr - 277,0871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Hjul 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plast

10276273

Prisintervall
233,0018 kr - 119,8295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plast

10276303

Prisintervall
314,7077 kr - 155,2552 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 100.0 mm (DIA) Plast

10276327

Prisintervall
333,3479 kr - 167,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 80.0 mm (DIA) Plast

10276587

Prisintervall
306,009 kr - 153,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 100.0 mm (DIA) Plast

10276624

Prisintervall
733,8002 kr - 258,9402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 300.0 kg Skruvmontering Röd

10278178

Prisintervall
1 381,5451 kr - 709,8047 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Polyuretan
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Röd
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Hjul 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W)

10276617

Prisintervall
703,044 kr - 334,7829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plast

10276563

Prisintervall
297,9316 kr - 149,2691 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Plast

10276600

Prisintervall
703,044 kr - 334,7829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 100.0 mm (DIA) Plast

10276334

Prisintervall
333,3479 kr - 167,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 80.0 mm (DIA) Plast

10276594

Prisintervall
306,009 kr - 156,9618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 80.0 mm (DIA) Plast

10276297

Prisintervall
239,5258 kr - 122,9362 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Hjul 100.0 mm (DIA) Plast

10276631

Prisintervall
733,8002 kr - 258,9402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 130.0 kg Skruvmontering 98.7 mm Svart

10294130

Prisintervall
524,72 kr - 212,6976 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 120.0 kg Bulthål Vit

10278079

Prisintervall
196,3428 kr - 100,7455 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft 100.0 mm 120.0 kg Vit

10283752

Prisintervall
703,044 kr - 253,308 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul med fast platta 45.0 mm Brunt/rött hjul

10208885

Prisintervall
1 608,9548 kr - 559,3923 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Brunt/rött hjul
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 150.0 kg Bulthål Vit

10278086

Prisintervall
217,779 kr - 102,2841 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Gängat skaft Vit

10283479

Prisintervall
157,6956 kr - 90,094 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem