Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195,5735 kr - 387,4043 kr | 229 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 115,0955 kr - 228,0311 kr | 63 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
|
||
| 773,0958 kr - 2 206,3714 kr | 12 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 140,7775 kr - 440,4494 kr | 20 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 394,6088 kr - 552,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.087 in
180.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 130,4662 kr - 314,8632 kr | 74 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 157,0358 kr - 494,5194 kr | 32 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 422,3619 kr - 591,3067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 81,2769 kr - 197,5206 kr | 127 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 196,0174 kr - 388,3363 kr | 6 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1 565,7423 kr - 3 068,83 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
|
||
| 90,242 kr - 174,9067 kr | 4 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 253,308 kr - 703,044 kr | 2 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 559,3923 kr - 1 608,9548 kr | 4 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 107,6098 kr - 261,7262 kr | 175 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 85,9666 kr - 268,7332 kr | 33 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 29,0993 kr - 70,7845 kr | 72 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1 560,7272 kr - 3 058,9921 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 45,3576 kr - 78,7862 kr | 222 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 115,0511 kr - 359,943 kr | 72 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg