Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616 ,SR5626, SR5693
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,8112 kr - 190,6241 kr | 37 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 147,162 kr - 393,9469 kr | 58 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 329,2402 kr - 460,9363 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 228,6713 kr - 711,6757 kr | 8 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 509,7241 kr - 1 239,0701 kr | 8 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 169,2808 kr - 412,0838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 44,0365 kr - 76,4914 kr | 382 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1 099,6936 kr - 1 539,5567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 66,3564 kr - 66,3564 kr | 33 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 228,2261 kr - 228,2261 kr | 6 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 143,7724 kr - 156,1244 kr | 1 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 137,5963 kr - 137,5963 kr | 12 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 102,12 kr - 102,12 kr | 120 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 116,7701 kr - 116,7701 kr | 2 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 253,792 kr - 253,792 kr | 4 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 176,9506 kr - 176,9506 kr | 12 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 140,4689 kr - 140,4689 kr | 49 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 393,6864 kr - 393,6864 kr | 14 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
|
||
| 148,6557 kr - 297,0961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 162,1568 kr - 323,6386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta