Meny Sök

Indexbult 12.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10197592

Tillverkarens artikelnummer:

1220950

213 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 196,1653 kr
50 + 187,7524 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

980,83 kr

5 x 196,1653 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basbredd 48.0 mm
Slutlig ändkraft 55.0 N
Handtagslängd 37.0 mm
Initial ändkraft 16.0 N
Spetsdiameter 12.0 mm
Spetsprojektion 14.0 mm
Totallängd 68.0 mm
Basmaterial Stål
Färg Svart
Slutför Textur
Commodity Code 7326909890
Spetsens material Stål
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss