10197554
1220946
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 5 - 29 | 181,134 kr |
| 30 + | 168,4904 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Slutlig ändkraft | 55.0 N |
|---|---|
| Slutlig ändkraft | 55.0 N |
| Handtagslängd | 37.0 mm |
| Handtagslängd | 1.457 in |
| Initial ändkraft | 16.0 N |
| Initial ändkraft | 16.0 N |
| Spetsdiameter | 0.315 in |
| Spetsdiameter | 8.0 mm |
| Spetsprojektion | 0.551 in |
| Spetsprojektion | 14.0 mm |
| Totallängd | 68.0 mm |
| Totallängd | 2.677 in |
| Basmaterial | Stål |
| Färg | Svart |
| Slutför | Textur |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Spetsens material | Stål |
| Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta