Meny Sök

Indexbult 16.0 mm 5.0 mm PA Svart

Essentra artikelnummer:

10196939

Tillverkarens artikelnummer:

1220875

21 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 149 84,7553 kr
150 + 80,9978 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

847,55 kr

10 x 84,7553 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens längd 25.5 mm
Basbredd 28.0 mm
Kompatibel höjd, platta 4.5 mm
Slutlig ändkraft 24.0 N
Initial ändkraft 5.0 N
Spetsdiameter 5.0 mm
Spetsprojektion 5.0 mm
Totallängd 43.5 mm
Färg Svart
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Handtagstyp Knopphandtag
Avstånd mellan monteringshål 18.0 mm
Spetsens material Rostfritt stål
Huvuddiameter 16.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss