Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
50,9087 kr - 68,0689 kr 1046 I lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
57,5665 kr - 74,3845 kr 43 I lager
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
62,0519 kr - 77,0943 kr 61 I lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
5.00 N
58,8792 kr - 72,827 kr 24 I lager
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
62,9849 kr - 78,0909 kr 46 I lager
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
86,7791 kr - 109,1207 kr 2 I lager
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
6.00 N
136,3151 kr - 136,3151 kr 17 I lager
M16 x 1.5
126,1204 kr - 126,1204 kr 70 I lager
M12 x 1.75
24.0 mm
82,8953 kr - 90,0739 kr 871 I lager
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Icke-låsande
17.5 mm
1.00 N
57,3953 kr - 75,0863 kr 26 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
60,641 kr - 81,402 kr 118 I lager
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
79,0676 kr - 106,3138 kr 108 I lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
106,831 kr - 118,6948 kr 274 I lager
M12 x 1.75
24.0 mm
65,1198 kr - 70,7601 kr 196 I lager
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Icke-låsande
17.5 mm
1.00 N
57,3953 kr - 75,0863 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
78,7562 kr - 98,1454 kr 40 I lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
112,6062 kr - 112,6062 kr 758 I lager
M12 x 1.5
104,3462 kr - 115,9515 kr 1405 I lager
M10 x 1.0
18.2 mm
208,6911 kr - 208,6911 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.0
18.2 mm
50,7461 kr - 68,7706 kr 108 I lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
  • av 6
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196236

Prisintervall
68,0689 kr - 50,9087 kr

Lagernivåer
1046 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 18.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10196267

Prisintervall
74,3845 kr - 57,5665 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196304

Prisintervall
77,0943 kr - 62,0519 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 x 0.75 PA Svart

10196458

Prisintervall
72,827 kr - 58,8792 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 0.75
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196496

Prisintervall
78,0909 kr - 62,9849 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196533

Prisintervall
109,1207 kr - 86,7791 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    59.0 mm
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270684

Prisintervall
136,3151 kr - 136,3151 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M16 x 1.5
Indexbult 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Prisintervall
126,1204 kr - 126,1204 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 17.5 mm Aluminium Svart

10281079

Prisintervall
90,0739 kr - 82,8953 kr

Lagernivåer
871 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    8.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    7.0 N
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Knopphöjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195840

Prisintervall
75,0863 kr - 57,3953 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10195925

Prisintervall
81,402 kr - 60,641 kr

Lagernivåer
118 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10195987

Prisintervall
106,3138 kr - 79,0676 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Prisintervall
118,6948 kr - 106,831 kr

Lagernivåer
274 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 17.5 mm Aluminium Grå

10281062

Prisintervall
70,7601 kr - 65,1198 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    8.1 mm
  • Slutlig ändkraft
    7.00 N
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Knopphöjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195826

Prisintervall
75,0863 kr - 57,3953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196014

Prisintervall
98,1454 kr - 78,7562 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult M12 x 1.5 Svart

10270677

Prisintervall
112,6062 kr - 112,6062 kr

Lagernivåer
758 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M12 x 1.5
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Prisintervall
115,9515 kr - 104,3462 kr

Lagernivåer
1405 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Prisintervall
208,6911 kr - 208,6911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 21.0 mm Svart

10195802

Prisintervall
68,7706 kr - 50,7461 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyamid