Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.
Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutlig ändkraft | Gängstorlek på stomme | Bultlängd | Typ av handtagslåsning | Huvuddiameter | Initial ändkraft | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,3151 kr - 136,3151 kr | 17 I lager |
|
|
M16 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 106,831 kr - 118,6948 kr | 294 I lager |
|
|
M12 x 1.75
|
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 65,1198 kr - 70,7601 kr | 57 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
7.00 N
7.00 N
|
M10
|
0.319 in
8.1 mm
|
Icke-låsande
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 57,3953 kr - 75,0863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 72,9811 kr - 72,9811 kr | 316 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 67,1554 kr - 83,6637 kr | 20 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 102,9685 kr - 128,3035 kr | 20 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|||
| 62,9398 kr - 75,6492 kr | 28 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 71,9723 kr - 89,9259 kr | 10 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 56,7237 kr - 72,6302 kr | 679 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 50,41 kr - 63,0125 kr | 49 I lager |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 60,641 kr - 81,402 kr | 1 I lager |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 79,0676 kr - 106,3138 kr | 19 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 57,4866 kr - 71,484 kr | 471 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 78,4021 kr - 103,8577 kr | 190 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 65,0052 kr - 80,6074 kr | 293 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 100,7476 kr - 129,1742 kr | 88 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 55,961 kr - 73,3319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 71,8985 kr - 91,2263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Icke-låsande
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta