Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
208,6911 kr - 208,6911 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.0
18.2 mm
50,7461 kr - 68,7706 kr 108 I lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
103,7668 kr - 135,7869 kr 110 I lager
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
52,4096 kr - 68,0689 kr 30 I lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
65,0052 kr - 80,6074 kr 293 I lager
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
100,7476 kr - 129,1742 kr 88 I lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
58,009 kr - 69,7317 kr 464 I lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
69,7839 kr - 86,4501 kr 34 I lager
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
78,2215 kr - 97,2654 kr 30 I lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
5.00 N
50,9087 kr - 68,0689 kr 1046 I lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
57,5665 kr - 74,3845 kr 43 I lager
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
62,0519 kr - 77,0943 kr 61 I lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
5.00 N
58,8792 kr - 72,827 kr 24 I lager
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
62,9849 kr - 78,0909 kr 46 I lager
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
86,7791 kr - 109,1207 kr 2 I lager
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
6.00 N
62,9398 kr - 75,6492 kr 28 I lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
112,6062 kr - 112,6062 kr 761 I lager
M12 x 1.5
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
104,3462 kr - 115,9515 kr 1605 I lager
M10 x 1.0
18.2 mm
57,9826 kr - 76,1389 kr 18 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • av 6
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Prisintervall
208,6911 kr - 208,6911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 21.0 mm Svart

10195802

Prisintervall
68,7706 kr - 50,7461 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196212

Prisintervall
135,7869 kr - 103,7668 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196250

Prisintervall
68,0689 kr - 52,4096 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
Indexbult 18.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196502

Prisintervall
80,6074 kr - 65,0052 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196540

Prisintervall
129,1742 kr - 100,7476 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196441

Prisintervall
69,7317 kr - 58,009 kr

Lagernivåer
464 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 16.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10196489

Prisintervall
86,4501 kr - 69,7839 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196526

Prisintervall
97,2654 kr - 78,2215 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196236

Prisintervall
68,0689 kr - 50,9087 kr

Lagernivåer
1046 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 18.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10196267

Prisintervall
74,3845 kr - 57,5665 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196304

Prisintervall
77,0943 kr - 62,0519 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 x 0.75 PA Svart

10196458

Prisintervall
72,827 kr - 58,8792 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 0.75
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196496

Prisintervall
78,0909 kr - 62,9849 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196533

Prisintervall
109,1207 kr - 86,7791 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    59.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196472

Prisintervall
75,6492 kr - 62,9398 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
Indexbult M12 x 1.5 Svart

10270677

Prisintervall
112,6062 kr - 112,6062 kr

Lagernivåer
761 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M12 x 1.5
Indexbult 12.0 mm M6 x 0.75 PA Svart

10645123


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 0.75
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Prisintervall
115,9515 kr - 104,3462 kr

Lagernivåer
1605 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 25.0 mm Svart

10195888

Prisintervall
76,1389 kr - 57,9826 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid