Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
136,3151 kr - 136,3151 kr 17 I lager
M16 x 1.5
106,831 kr - 118,6948 kr 294 I lager
M12 x 1.75
24.0 mm
65,1198 kr - 70,7601 kr 57 I lager
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Icke-låsande
17.5 mm
1.00 N
57,3953 kr - 75,0863 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
72,9811 kr - 72,9811 kr 316 I lager
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
67,1554 kr - 83,6637 kr 20 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
102,9685 kr - 128,3035 kr 20 I lager
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
62,9398 kr - 75,6492 kr 28 I lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
71,9723 kr - 89,9259 kr 10 I lager
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
56,7237 kr - 72,6302 kr 679 I lager
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
50,41 kr - 63,0125 kr 49 I lager
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Icke-låsande
12.0 mm
3.00 N
60,641 kr - 81,402 kr 1 I lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
79,0676 kr - 106,3138 kr 19 I lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
57,4866 kr - 71,484 kr 471 I lager
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
78,4021 kr - 103,8577 kr 190 I lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
65,0052 kr - 80,6074 kr 293 I lager
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
18.0 mm
5.00 N
100,7476 kr - 129,1742 kr 88 I lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Icke-låsande
25.0 mm
6.00 N
55,961 kr - 73,3319 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Icke-låsande
16.0 mm
5.00 N
71,8985 kr - 91,2263 kr Fråga angående leveranstidhär
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Icke-låsande
21.0 mm
6.00 N
  • av 6
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270684

Prisintervall
136,3151 kr - 136,3151 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M16 x 1.5
Indexbult 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Prisintervall
118,6948 kr - 106,831 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 17.5 mm Aluminium Grå

10281062

Prisintervall
70,7601 kr - 65,1198 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    8.1 mm
  • Slutlig ändkraft
    7.00 N
  • Huvuddiameter
    17.5 mm
  • Knopphöjd
    18.5 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195826

Prisintervall
75,0863 kr - 57,3953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196281

Prisintervall
72,9811 kr - 72,9811 kr

Lagernivåer
316 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10196113

Prisintervall
83,6637 kr - 67,1554 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10196175

Prisintervall
128,3035 kr - 102,9685 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 12.0 mm M6 x 0.75 PA Svart

10645123


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 0.75
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196472

Prisintervall
75,6492 kr - 62,9398 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    39.5 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196519

Prisintervall
89,9259 kr - 71,9723 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    49.0 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196465

Prisintervall
72,6302 kr - 56,7237 kr

Lagernivåer
679 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.5 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196243

Prisintervall
63,0125 kr - 50,41 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    30.5 mm
Indexbult 28.0 mm Svart

10195901

Prisintervall
81,402 kr - 60,641 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Svart

10195963

Prisintervall
106,3138 kr - 79,0676 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 21.0 mm Svart

10196045

Prisintervall
71,484 kr - 57,4866 kr

Lagernivåer
471 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Knopphöjd
    16.5 mm
  • Totallängd
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196328

Prisintervall
103,8577 kr - 78,4021 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 18.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196502

Prisintervall
80,6074 kr - 65,0052 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
Indexbult 25.0 mm M16 x 1.5 PA Svart

10196540

Prisintervall
129,1742 kr - 100,7476 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196274

Prisintervall
73,3319 kr - 55,961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196311

Prisintervall
91,2263 kr - 71,8985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    59.0 mm