Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Basbredd | Inre höjd | Maximal kompatibel paneltjocklek | Basens längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2324 kr - 1,3099 kr | 119530 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 1,559 kr - 1,7717 kr | 7995 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 1,1565 kr - 1,4004 kr | 16710 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 1,1565 kr - 1,4004 kr | 10280 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 1,1565 kr - 1,4004 kr | 1731 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 2,4229 kr - 2,7689 kr | 4801 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 2,1069 kr - 2,4078 kr | 23550 I lager |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1565 kr - 1,4004 kr | 287665 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 3,0574 kr - 3,5166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5322 kr - 2,9148 kr | 145980 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5322 kr - 2,9148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 9000 I lager |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 2,9465 kr - 3,374 kr | 999 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,5322 kr - 2,9148 kr | 15998 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
|||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 1,2324 kr - 1,3099 kr | 8404 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 9885 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta