Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
1,2324 kr - 1,3099 kr 9404 I lager
11.1 mm
4.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 9885 I lager
11.1 mm
18.8 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 23000 I lager
11.1 mm
26.7 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 60379 I lager
11.1 mm
9.7 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 73236 I lager
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 1731 I lager
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
1,0341 kr - 1,4362 kr 83000 I lager
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
2,5978 kr - 2,978 kr 4800 I lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
2,9874 kr - 3,4248 kr 2508 I lager
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 29894 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
4,5781 kr - 5,0851 kr 22 I lager
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr 42000 I lager
11.1 mm
9.7 mm
1,3556 kr - 1,5405 kr 3894 I lager
11.1 mm
26.7 mm
1,0716 kr - 1,1391 kr 1329 I lager
11.1 mm
4.8 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 12947 I lager
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
1,3299 kr - 1,6105 kr 5000 I lager
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 155698 I lager
11.1 mm
18.8 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 9000 I lager
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 3000 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
1,1565 kr - 1,4004 kr 4015 I lager
11.1 mm
26.7 mm
  • av 6
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037591

Prisintervall
1,3099 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
9404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037638

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
9885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Snap-Lock
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037812

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelsäte 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037775

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
60379 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelgenomföring 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
73236 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 19.1 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037706

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
1731 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    19.1 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Prisintervall
1,4362 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
83000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 mm
Kabelgenomföring 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111727

Prisintervall
2,978 kr - 2,5978 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    44.0 mm
  • Inre bredd
    35.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Prisintervall
3,4248 kr - 2,9874 kr

Lagernivåer
2508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    44.0 mm
  • Inre bredd
    35.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111703

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
29894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 19.0 mm 21.2 mm PA

10111628

Prisintervall
5,0851 kr - 4,5781 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Rund
  • Kompatibel håldiameter
    0.8 mm
  • Djup
    6.9 mm
Kabelgenomföring 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037607

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037645

Prisintervall
1,5405 kr - 1,3556 kr

Lagernivåer
3894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037584

Prisintervall
1,1391 kr - 1,0716 kr

Lagernivåer
1329 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 4.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037669

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
12947 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kvartsvarv 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Prisintervall
1,6105 kr - 1,3299 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kvartsvarv
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    5.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
Kabelgenomföring 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037287

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
155698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    18.8 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 27.2 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037713

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    27.2 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelsäte 26.7 mm 11.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10037300

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
4015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid