Meny Sök

Icke-låsande kabelsäten

I lager

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
108 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Basbredd Inre höjd Maximal kompatibel paneltjocklek Basens längd Köp
1,1565 kr - 1,4004 kr 74236 I lager
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 23000 I lager
11.1 mm
26.7 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
3,0574 kr - 3,5166 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 21379 I lager
11.1 mm
9.7 mm
2,4229 kr - 2,7689 kr 4801 I lager
20.3 mm
2,9465 kr - 3,374 kr 999 I lager
10.2 mm
5.6 mm
8,9903 kr - 8,9903 kr 518 I lager
11.1 mm
26.2 mm
2,9465 kr - 3,374 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
12.0 mm
1,2222 kr - 1,5799 kr 7000 I lager
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 2000 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,8055 kr - 3,1878 kr 3500 I lager
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr 7742 I lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
5.8 mm
13.2 mm
2,4396 kr - 2,772 kr 29993 I lager
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr 15998 I lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
4.8 mm
2,3604 kr - 2,693 kr 52356 I lager
12.0 mm
12.0 mm
2,5322 kr - 2,9148 kr 135980 I lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
2,2019 kr - 2,5346 kr 611 I lager
2.4 mm
  • av 6
Kabelgenomföring 10.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6

10037683

Prisintervall
1,4004 kr - 1,1565 kr

Lagernivåer
74236 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    5.6 mm
  • Inre höjd
    10.0 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037812

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    26.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelsäte 5.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037461

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    5.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Trycks in 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Prisintervall
3,5166 kr - 3,0574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Trycks in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.6 mm
Kabelsäte 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037775

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
21379 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre höjd
    9.7 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Kabelsäte 4.75 mm 5.6 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10038147

Prisintervall
2,7689 kr - 2,4229 kr

Lagernivåer
4801 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Inre bredd
    20.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.19 mm
  • Paneltjocklekar
    1.19 mm
Kabelsäte 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037331

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    5.6 mm
  • Inre bredd
    10.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
Kabelsäte 34.8 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10281604

Prisintervall
8,9903 kr - 8,9903 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    26.2 mm
  • Inre bredd
    11.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 mm
Kabelsäte 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037379

Prisintervall
3,374 kr - 2,9465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    12.0 mm
  • Inre bredd
    12.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 1.8 mm
Kabelgenomföring Trycks in 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2222 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Trycks in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 1.5 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111598

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111574

Prisintervall
3,1878 kr - 2,8055 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    25.1 mm
  • Inre bredd
    28.7 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 5.8 mm 11.1 mm PA

10037768

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
7742 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelgenomföring 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111666

Prisintervall
2,772 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
29993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Inre höjd
    19.0 mm
  • Inre bredd
    21.2 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Tryck in 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
15998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelsäte Tryck in 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Blindhål
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Inre höjd
    8.7 mm
Kabelsäte 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037492

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    4.8 mm
  • Inre bredd
    10.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037362

Prisintervall
2,693 kr - 2,3604 kr

Lagernivåer
52356 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Inre höjd
    12.0 mm
  • Inre bredd
    12.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 1.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5322 kr

Lagernivåer
135980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Kompatibel håldiameter
    7.9 mm
  • Djup
    5.6 mm
Kabelsäte 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037430

Prisintervall
2,5346 kr - 2,2019 kr

Lagernivåer
611 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Inre höjd
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm