Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.
Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.
De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Basbredd | Inre höjd | Maximal kompatibel paneltjocklek | Basens längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | 14000 I lager |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 2,2019 kr - 2,5346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 2,3604 kr - 2,693 kr | 32600 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 2,3604 kr - 2,693 kr | 52356 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 1,0867 kr - 1,3132 kr | 182331 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,4396 kr - 2,772 kr | 57000 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,9465 kr - 3,374 kr | 790 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 2,9465 kr - 3,374 kr | 5259 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 2,8055 kr - 3,1878 kr | 982 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,8055 kr - 3,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,8055 kr - 3,1878 kr | 953 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 2,8055 kr - 3,1878 kr | 29894 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,5781 kr - 5,0851 kr | 22 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9874 kr - 3,4248 kr | 2508 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,4396 kr - 2,772 kr | 12000 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,5857 kr - 4,5857 kr | 4991 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 5,3544 kr - 5,8136 kr | 172 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5978 kr - 2,978 kr | 9990 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 1940 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 1,3299 kr - 1,6105 kr | 321838 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta