20796464
20796464
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Monteringshålsfördjupning | Round |
|---|---|
| Monteringsmetod | Fästmuttrar, skruv/bultar |
| Totallängd | 95.0 mm |
| Totallängd | 3.74 in |
| Total tjocklek | 0.551 in |
| Total tjocklek | 14.0 mm |
| Total bredd | 1.969 in |
| Total bredd | 50.0 mm |
| Regelmaterial | Zamak ZNAL4CU1 |
| Slutför | Krompläterad |
| Gångjärnstyp | Justerbara gångjärn för VVS |
| Material, spärr | Zamak ZNAL4CU1 |
| Antal monteringshål | 4 |
| Stiftets material | Rostfritt stål |
| Monteringshål diameter | 4.2 mm |
| Monteringshål diameter | 0.165 in |
| Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta