Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
1,1701 kr - 1,1701 kr 28831 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
1,0089 kr - 5,0298 kr 1042 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
0,9467 kr - 4,734 kr 714 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7604 kr - 7,9146 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7752 kr - 7,9886 kr 395 I lager
25.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,077 kr - 11,1988 kr 22188 I lager
3.0 mm
45.0 mm
Vit
2.0 mm
LDPE
1
0,9142 kr - 4,586 kr 875 I lager
8.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,1065 kr - 1,1065 kr 148548 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,9439 kr - 10,3112 kr 1963 I lager
22.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
2
1,3521 kr - 6,7459 kr 10363 I lager
18.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,4009 kr - 6,3021 kr 475 I lager
20.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
2,796 kr - 6,9974 kr 2957 I lager
1.2 mm
32.0 mm
Vit
0.8 mm
LDPE
1
1,2722 kr - 6,3613 kr 1010 I lager
15.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
0,8787 kr - 4,3937 kr 900 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0533 kr - 1,0533 kr 11797 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,1746 kr - 8,7283 kr 500 I lager
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
3,3877 kr - 11,9089 kr 225 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
4
3,8019 kr - 9,4827 kr 25 I lager
34.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
6
0,9778 kr - 4,9115 kr 304 I lager
12.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,4157 kr - 6,3613 kr 4197 I lager
22.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
  • av 3
Hörnskydd 35.0 mm (PT)

10082027

Prisintervall
1,1701 kr - 1,1701 kr

Lagernivåer
28831 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 4.0 mm LDPE Svart

10360897

Prisintervall
5,0298 kr - 1,0089 kr

Lagernivåer
1042 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE Svart

10360927

Prisintervall
4,734 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 24.0 mm LDPE Svart

10360989

Prisintervall
7,9146 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 25.0 mm LDPE Svart

10360996

Prisintervall
7,9886 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 3.0 mm LDPE Vit

10360873

Prisintervall
11,1988 kr - 3,077 kr

Lagernivåer
22188 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 8.0 mm LDPE Svart

10360910

Prisintervall
4,586 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10074732

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
148548 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 2 – 3-vägshörn 22.0 mm LDPE Vit

10360880

Prisintervall
10,3112 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Modell
    3 Way Corner Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 18.0 mm LDPE Svart

10360958

Prisintervall
6,7459 kr - 1,3521 kr

Lagernivåer
10363 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 20.0 mm LDPE Svart

10360965

Prisintervall
6,3021 kr - 1,4009 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 1.2 mm LDPE Vit

10360866

Prisintervall
6,9974 kr - 2,796 kr

Lagernivåer
2957 I lager
Egenskaper
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 15.0 mm LDPE Svart

10360941

Prisintervall
6,3613 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE Svart

10360903

Prisintervall
4,3937 kr - 0,8787 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4.0 mm (PT)

10074725

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
11797 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE Svart

10361030

Prisintervall
8,7283 kr - 2,1746 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE Vit

10361078

Prisintervall
11,9089 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 6 – Öppen 34.0 mm LDPE Svart

10361115

Prisintervall
9,4827 kr - 3,8019 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Typ
    6
  • Modell
    Open Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 12.0 mm LDPE Svart

10360934

Prisintervall
4,9115 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 22.0 mm LDPE Svart

10360972

Prisintervall
6,3613 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4197 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart