Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 121982 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,3802 kr - 1,5385 kr | 88092 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 182900 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,79 kr - 1,79 kr | 84500 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10104569 | 1,9823 kr - 1,9823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
2
|
|
| 2,367 kr - 2,367 kr | 5068 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,716 kr - 1,716 kr | 174270 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,1835 kr - 1,1835 kr | 48225 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 149235 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 3,225 kr - 3,225 kr | 4900 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | 5667 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 32094 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,2486 kr - 2,2486 kr | 65800 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | 6281 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,3166 kr - 1,3166 kr | 71229 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 24296 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,1155 kr - 2,1155 kr | 11250 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,2959 kr - 1,2959 kr | 31032 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 2,0119 kr - 8,0478 kr | 2525 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,2486 kr - 8,965 kr | 225 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3