Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1568 kr - 1,1568 kr | 45900 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,4617 kr - 3,4617 kr | 4000 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 1,8492 kr - 1,8492 kr | 1308 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9823 kr - 1,9823 kr | 250 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 208230 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,8552 kr - 2,8552 kr | 75335 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 3,077 kr - 11,1988 kr | 22188 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,9142 kr - 4,586 kr | 1775 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,3521 kr - 6,7459 kr | 10263 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,7752 kr - 7,9886 kr | 795 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1701 kr - 1,1701 kr | 14331 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,9467 kr - 4,734 kr | 714 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,4009 kr - 6,3021 kr | 475 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,9439 kr - 10,3112 kr | 3913 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 82548 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,796 kr - 6,9974 kr | 2957 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,8787 kr - 4,3937 kr | 1800 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,2722 kr - 6,3613 kr | 1010 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,7604 kr - 7,9146 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,0089 kr - 5,0298 kr | 942 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3