Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
2,8552 kr - 2,8552 kr 75335 I lager
30.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE - PIR
4
1,1835 kr - 1,1835 kr 98225 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,79 kr - 1,79 kr 84500 I lager
22.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,3802 kr - 1,5385 kr 88092 I lager
15.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,1065 kr - 1,1065 kr 246900 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,3166 kr - 1,3166 kr 48229 I lager
12.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,9675 kr - 1,9675 kr 3781 I lager
30.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,1701 kr - 1,1701 kr 14831 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
1,4157 kr - 6,3613 kr 4197 I lager
22.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,2722 kr - 6,3613 kr 1010 I lager
15.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
0,9778 kr - 4,9115 kr 54 I lager
12.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
0,8787 kr - 4,3937 kr 1800 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
2,796 kr - 6,9974 kr 2957 I lager
1.2 mm
32.0 mm
Vit
0.8 mm
LDPE
1
2,9439 kr - 10,3112 kr 1963 I lager
22.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
2
0,9467 kr - 4,734 kr 714 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,4009 kr - 6,3021 kr 475 I lager
20.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7604 kr - 7,9146 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,7752 kr - 7,9886 kr 795 I lager
25.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,0089 kr - 5,0298 kr 942 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
1,6273 kr - 1,6273 kr 208230 I lager
18.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
  • av 3
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 30.0 mm LDPE - PIR Vit

10102282

Prisintervall
2,8552 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
75335 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE - PIR Svart

10081884

Prisintervall
1,1835 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
98225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10081938

Prisintervall
1,79 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
84500 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 15.0 mm LDPE - PIR Svart

10081907

Prisintervall
1,5385 kr - 1,3802 kr

Lagernivåer
88092 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10081860

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
246900 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 12.0 mm LDPE - PIR Svart

10081891

Prisintervall
1,3166 kr - 1,3166 kr

Lagernivåer
48229 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 30.0 mm LDPE - PIR Svart

10081976

Prisintervall
1,9675 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
3781 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 35.0 mm (PT)

10082027

Prisintervall
1,1701 kr - 1,1701 kr

Lagernivåer
14831 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 22.0 mm LDPE Svart

10360972

Prisintervall
6,3613 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4197 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 15.0 mm LDPE Svart

10360941

Prisintervall
6,3613 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
1010 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 12.0 mm LDPE Svart

10360934

Prisintervall
4,9115 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE Svart

10360903

Prisintervall
4,3937 kr - 0,8787 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 1.2 mm LDPE Vit

10360866

Prisintervall
6,9974 kr - 2,796 kr

Lagernivåer
2957 I lager
Egenskaper
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 2 – 3-vägshörn 22.0 mm LDPE Vit

10360880

Prisintervall
10,3112 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Modell
    3 Way Corner Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE Svart

10360927

Prisintervall
4,734 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 20.0 mm LDPE Svart

10360965

Prisintervall
6,3021 kr - 1,4009 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 24.0 mm LDPE Svart

10360989

Prisintervall
7,9146 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 25.0 mm LDPE Svart

10360996

Prisintervall
7,9886 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
795 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 4.0 mm LDPE Svart

10360897

Prisintervall
5,0298 kr - 1,0089 kr

Lagernivåer
942 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 18.0 mm LDPE - PIR Svart

10081914

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
208230 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart