20061227
1001207E
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 43,3662 kr |
50 - 249 | 30,9758 kr |
250 + | 27,8782 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladtjocklek | 6.5 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.256 in |
Totallängd | 47.0 mm |
Totallängd | 1.85 in |
Total tjocklek | 26.0 mm |
Total tjocklek | 1.024 in |
Total bredd | 45.0 mm |
Total bredd | 1.772 in |
Adapter | Adapter ingår ej |
Färg | Svart |
Slutför | Pulverlackerad |
Material | Stål, Zinklegering |
Gångjärnstyp | Lagergångjärn |
Monteringsmetod | Open Hole |
Inriktning vid montering | Universell |
Montering | Ytmontering |
Antal monteringshål | 2 |
Stiftets material | Härdat stål |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta