Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 175,1155 kr |
50 + | 83,3883 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.256 in |
Overall Length | 47.0 mm |
Overall Length | 1.85 in |
Overall Thickness | 24.0 mm |
Overall Thickness | 0.945 in |
Overall Width | 45.0 mm |
Overall Width | 1.772 in |
Adapter | Adapter Not Included |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Material | Steel, Zinc Alloy |
Hinge Type | Bearing Hinge |
Mounting Method | Open Hole |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 2 |
Pin Material | Hardened Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta