Meny Sök

Offset-gångjärn 47.0 mm 45.0 mm Stål, Zinklegering

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.
Essentra artikelnummer:

20061197

Tillverkarens artikelnummer:

1001200E

630 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 47,1184 kr
50 - 249 33,656 kr
250 + 30,2904 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

47,12 kr

1 x 47,1184 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 6.5 mm
Totallängd 47.0 mm
Total tjocklek 19.0 mm
Total bredd 45.0 mm
Adapter Adapter ingår ej
Färg Svart
Slutför Pulverlackerad
Material Stål, Zinklegering
Gångjärnstyp Lagergångjärn
Monteringsmetod Open Hole
Inriktning vid montering Universell
Montering Ytmontering
Antal monteringshål 2
Stiftets material Härdat stål
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss