Hörngångjärn i metall har en rotationsvinkel på 180 grader, och används mest för stålpaneler i storskaliga tillämpningar. Sortimentet är tillverkat av pressgjuten zinklegering med olika typer av ytbehandlingar. Panelerna är gångjärn med ett stiftsystem.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Slutför | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,2066 kr - 57,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,6205 kr - 38,2985 kr | 6 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Krompläterad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 51,4191 kr - 71,9867 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 54,4353 kr - 76,2094 kr | 100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6064 kr - 35,1655 kr | 15 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 52,3226 kr - 81,3906 kr | 200 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 51,4191 kr - 71,9867 kr | 111 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,5308 kr - 16,3812 kr | 3540 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 27,78 kr - 43,2133 kr | 15 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 23,5047 kr - 36,5628 kr | 1 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,0664 kr - 57,6589 kr | 98 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 53,0852 kr - 74,3192 kr | 75 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 33,4831 kr - 52,0848 kr | 139 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta