Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hörngångjärn i metall har en rotationsvinkel på 180 grader, och används mest för stålpaneler i storskaliga tillämpningar. Sortimentet är tillverkat av pressgjuten zinklegering med olika typer av ytbehandlingar. Panelerna är gångjärn med ett stiftsystem.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Slutför | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1728 kr - 59,0271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,3591 kr - 39,4474 kr | 6 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Svart
|
Krompläterad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 38,1785 kr - 59,3887 kr | 98 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10,8468 kr - 16,8727 kr | 3490 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
Svart
|
Utan finish
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 53,8923 kr - 83,8324 kr | 220 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 52,9616 kr - 74,1463 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 34,4876 kr - 53,6474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 54,6777 kr - 76,5488 kr | 75 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 24,2098 kr - 37,6597 kr | 1 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 56,0683 kr - 78,4957 kr | 90 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 23,2846 kr - 36,2205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
Krompläterad
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,6135 kr - 44,5098 kr | 65 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 52,9616 kr - 74,1463 kr | 61 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svart
|
Pulverlackerad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm